Mola per lucidatura in feltro diametro albero 3.0mm【10 Pezzi per confezione】

Mola per lucidatura in feltro diametro albero 3.0mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high-quality, smooth buff made of wool compressed to high density.
· Excellent abrasive retention force enables effective polishing.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA2101
GA2102
GA2103
GA2104
GA2105
GA2106
GA2107
GA2108
GA2109
GA2110
GA2131
GA2132
GA2133
GA2134
GA2135
GA2136
GA2137
GA2138
GA2139
GA2140
GA2141
GA2171
GA2172
GA2173
GA2174
GA2201
GA2202
GA2251
GA2252
GA2253
GA2254
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

53.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 47Flat/soft3542.0300004580120520627499-4523221 Bag (10 pcs)

66.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 510Flat/soft3545.0300004580120520641499-4531231 Bag (10 pcs)

41.66 €

22.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

615Flat/soft3550.0300004580120520665499-4540261 Bag (10 pcs)

63.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 815Flat/soft3550.0300004580120520689499-4558301 Bag (10 pcs)

69.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1015Flat/soft3550.0300004580120520702499-4566331 Bag (10 pcs)

69.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1020Flat/soft3757.0300004580120520726499-4574381 Bag (10 pcs)

71.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1313Flat/soft3750.0300004580120520740499-4582381 Bag (10 pcs)

85.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1320Flat/soft3757.0300004580120520764499-4591441 Bag (10 pcs)

93.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1520Flat/soft3757.0300004580120520788499-4604511 Bag (10 pcs)

101.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2020Flat/soft3757.0150004580120520801499-4612721 Bag (10 pcs)

57.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 47Flat/hard3542.0300004580120520849499-4639221 Bag (10 pcs)

66.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 510Flat/hard3545.0300004580120520863499-4647241 Bag (10 pcs)

41.66 €

22.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

615Flat/hard3550.0300004580120520887499-4655261 Bag (10 pcs)

63.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 815Flat/hard3550.0300004580120520900499-4663311 Bag (10 pcs)

69.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1015Flat/hard3550.0300004580120520924499-4671351 Bag (10 pcs)

77.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1020Flat/hard3757.0300004580120520948499-4680401 Bag (10 pcs)

85.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1313Flat/hard3750.0300004580120520962499-4698371 Bag (10 pcs)

85.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1320Flat/hard3757.0300004580120520986499-4701471 Bag (10 pcs)

101.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1520Flat/hard3757.0300004580120521006499-4710521 Bag (10 pcs)

109.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2020Flat/hard3757.0150004580120521020499-4728731 Bag (10 pcs)

86.99 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 2520Flat/hard3757.0150004580120521044499-47361011 Bag (10 pcs)

83.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 610Shell type/soft4245.0300004580120521068499-4744231 Bag (10 pcs)

92.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 810Shell type/soft4245.0300004580120521082499-4752251 Bag (10 pcs)

92.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1015Shell type/soft4750.0300004580120521105499-4761311 Bag (10 pcs)

93.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1320Shell type/soft5558.0300004580120521129499-4779401 Bag (10 pcs)

84.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1010Spherical Type: Soft3646.0300004580120521266499-4841311 Bag (10 pcs)

100.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1515Spherical Type: Soft3550.0300004580120521280499-4850391 Bag (10 pcs)

88.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1016Shell type/soft3450.0300004580120521341499-4884301 Bag (10 pcs)

107.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1320Shell type/soft33.553.5300004580120521365499-4892381 Bag (10 pcs)

116.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1030Shell type/soft3060.0300004580120521389499-4906371 Bag (10 pcs)

121.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2032Shell type/soft2961.0100004580120521402499-4914671 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Material Panno scamosciato Shaft Diameter(mm) 3
Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Supporto tecnico