Copertura FR【5 Pezzi per confezione】

Copertura FR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A brand new buff made of special resin foam.
· Buff with both the abrasive sustaining power of a felt buff and shape-holding performance similar to lapping wood.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA4201
GA4202
GA4203
GA4204
GA4211
GA4212
GA4213
GA4214
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

30.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 413Flat/soft43.04580120522522499-5473111 Bag (5 pcs)

30.30 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 618Flat/soft45.04580120522546499-5481131 Bag (5 pcs)

32.59 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 818Flat/soft49.04580120522560499-5490141 Bag (5 pcs)

32.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1018Flat/soft47.04580120522584499-5503171 Bag (5 pcs)

30.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 413Flat/hard43.04580120522607499-5511101 Bag (5 pcs)

30.30 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 618Flat/hard45.04580120522621499-5520131 Bag (5 pcs)

32.60 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 818Flat/hard49.04580120522645499-5538151 Bag (5 pcs)

32.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1018Flat/hard47.04580120522669499-5546171 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Material Panno scamosciato Shaft Diameter(mm) 3
Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Number Contained In A Packet 1 Bag (5 pcs)

Supporto tecnico