Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PA4101 |
PA4102 |
PA4103 |
PA4111 |
PA4112 |
PA4121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Size (mm) | Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 100×25×10 | R | 4580120536987 | 499-8227 | 263 | 1 pc. | |
289.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 100×25×10 | R・V | 4580120536994 | 499-8235 | 252 | 1 pc. | |
309.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 100×25×10 | V | 4580120537007 | 499-8243 | 257 | 1 pc. | |
229.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 120 | 100×25×10 | Flat | 4580120537014 | 499-8251 | 311 | 1 pc. | |
283.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 240、140、80 | 100×25×10 | Flat, grain size 3 | 4580120537021 | 499-8260 | 310 | 1 pc. | |
90.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 150×19 | stick | 4580120537038 | 499-8278 | 67 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Ravvivatore al diamante | Notes | Work must be performed at 15,000 rpm or less. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Size(mm)
Type
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali