Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZC-1100Y
Work material | Barra di ferro | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Model | SDF-19BO | Trusco Code | 764-1117 | Mass(g) | 70 |
Ordering Unit | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare per tagli frontali, il codice articolo è il seguente: ZC-1100Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZC-1100Y.
Configura
Proprietà di base
Ordering Unit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali