Punta colorata Torx (magnetica) (Codici componente)

Punta colorata Torx (magnetica)
  • In Offerta
[Features]
· Original special alloy is used to deliver excellent durability.
· Outstanding durability and long service life type.
· Tamper-proof screw compatible.
· It has been manufactured with strict dimensional accuracy according to the JIS standard and JCIS standard, achieving outstanding fitting with screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THB-T15-65

Codice componente
THB-T15-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ordering Unit

5.89 €

3.53 €

1 Stesso giorno

Stock

1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 65
Presence of magnet at the blade tip Available Material Original Special Alloy Blade Tip T15
JAN Code 4989999382532 Trusco Code 768-6919 Mass 10g
Ordering Unit 1 pc.

Si trova sulla pagina di Punta colorata Torx (magnetica), il codice articolo è il seguente: THB-T15-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THB-T15-65.

Supporto tecnico