Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HSS300X2.5X31.8X5
Codice componente
|
---|
HSS300X2.5X31.8X5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | Drive hole core distance (mm) | Number of Pieces | Pin Hole Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Conform | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.32 € | 1 | 7 giorni | 300 | 2.5 | 5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719514051 | 274-2624 | 1.29 | 1 pc. |
Loading...
Application | Per acciaio normale | Material | High-speed steel | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Sega per metalli HSS (per metallo normale), il codice articolo è il seguente: HSS300X2.5X31.8X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSS300X2.5X31.8X5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Pitch(mm)
Drive hole core distance(mm)
Number of Pieces
Pin Hole Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Conform
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HSS300X2.0X31.8X4 |
HSS300X2.0X31.8X5 |
HSS300X2.0X31.8X6 |
HSS300X2.5X31.8X6 |
HSS370X2.5X40X4 |
HSS370X2.5X40X6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | Drive hole core distance (mm) | Number of Pieces | Pin Hole Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Conform | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.75 € | 1 | 6 giorni | 300 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719513047 | 274-2560 | 0.97 | - | ||
156.75 € | 1 | 6 giorni | 300 | 2 | 5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719513054 | 274-2578 | 0.97 | - | ||
156.75 € | 1 | 6 giorni | 300 | 2 | 6 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719513061 | 274-2586 | 0.97 | - | ||
174.32 € | 1 | 6 giorni | 300 | 2.5 | 6 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719514068 | 274-2632 | 1.29 | - | ||
243.76 € | 1 | 6 giorni | 370 | 2.5 | 4 | 63 | 4 | 11 | 40 | For Angel and Murahashi products | 60 | 4535719516147 | 274-2861 | 1.8 | - | ||
288.33 € | 1 | 6 giorni | 370 | 2.5 | 6 | 63 | 4 | 11 | 40 | For Angel and Murahashi products | 60 | 4535719516161 | 274-2888 | 1.8 | - |