Mola offset di tipo standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

367548

Codice componente
367548
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Contained In A Packet

6.18 €

10 6 giorni 10 pcs.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 125 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
work material General steel / Acciaio inox Particle Size(#) 30 abrasive grain A grana abrasiva
Hardness R JAN Code 9009013675480 Trusco Code 766-2645
Max. Rotational Speed(rpm) 12250 Mass(g) 180 Number Contained In A Packet 10 pcs.

Si trova sulla pagina di Mola offset di tipo standard, il codice articolo è il seguente: 367548.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 367548.

Supporto tecnico