Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
836200
Type | Utensili/Altri | Max. Rotational Speed(rpm) | 15300 | Maximum operating rotation speed | 80m/s(4800m/min) |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 250 | Hole Diameter | M10 | JAN Code | 4007220836200 |
Trusco Code | 765-3280 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Carta disco - Combination Click - Cuscinetto nero gomma, il codice articolo è il seguente: 836200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 836200.
Configura
Proprietà di base
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali