Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
948163
Type | Utensili/Altri | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Particle Size(#) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Maximum operating rotation speed | 20m/s(1200m/min) | Mass(g) | 20 |
JAN Code | 4007220948163 | Trusco Code | 765-3395 | Notes | A back pad for Combi Click is necessary for use. |
Material | · Non-Woven Fiber · Alumina Oxide | Number Contained In A Packet | 10 pcs. |
Si trova sulla pagina di Carta disco - Combination Click - Non-Woven Disc (Soft Type), il codice articolo è il seguente: 948163.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 948163.
Configura
Proprietà di base
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali