Cuscinetto a punta (diametro albero 6mm), tappo a punta, tipo L a punta【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOC060
TOC080
TOC100
TOC120
TOC150
TOC180
TOC240
TOC320
TOC400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

92.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60Z Abrasive Grain/Fabric4562137340535483-6120290A Box (50 pieces)

92.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 80Z Abrasive Grain/Fabric4562137340542485-5108250A Box (50 pieces)

80.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 100A - Abrasive Grain / Cloth4562137340559483-6154160A Box (50 pieces)

80.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120A - Abrasive Grain / Cloth4562137340566483-6171150A Box (50 pieces)

80.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 150A - Abrasive Grain / Cloth4562137340573483-6197140A Box (50 pieces)

80.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 180C Abrasive Grain/Cloth4562137340580483-6219120A Box (50 pieces)

80.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 240C Abrasive Grain/Cloth4562137340597483-6235110A Box (50 pieces)

80.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 320C Abrasive Grain/Cloth4562137340610483-6278110A Box (50 pieces)

80.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 400C Abrasive Grain/Cloth4562137340627483-6294110A Box (50 pieces)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Tamburo Width(mm) 50
Internal Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 25000 Notes Used at revolutions of 2,500 or less. Never touch when rotating during operation.
Number Contained In A Packet A Box (50 pieces)

Supporto tecnico