Mola con albero (diam. albero: 3mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
802199
898420
898505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Width
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

6.41 €

10 Disponibile 6 giorni 100693600133.04007220802199765-317410 pcs.

6.85 €

10 Disponibile 6 giorni 100220180052.04007220898420765-332810 pcs.

6.12 €

10 Disponibile 6 giorni 80861000165.04007220898505765-333610 pcs.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30 Shape Cylinder
Material Alumina Oxide, Ceramic Number Contained In A Packet 10 pcs.

Supporto tecnico