Cono barra diamantata tipo a 30°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSK6-30-354070

Codice componente
DSK6-30-354070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.61 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Particle Size(#) 120 Shape A cono Diamond Maximum Diameter(mm) 6
Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 72300 Blade Length(mm) 11
Overall Length(mm) 61 Mass(g) 10 Angle(°) 30
JAN Code 4007220354070 Trusco Code 486-7297 Material Electrodepositioned Diamond

Supporto tecnico