Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSK15-60-806173
Particle Size(#) | 120 | Shape | A cono | Diamond Maximum Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Max. Rotational Speed(rpm) | 27500 | Blade Length(mm) | 13 |
Overall Length(mm) | 63 | Mass(g) | 17 | Angle(°) | 60 |
JAN Code | 4007220806173 | Trusco Code | 486-7289 | Material | Electrodepositioned Diamond |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali