Codice articolo del costruttore: M43D-1200
Marca: YAMATO SEITOSYO
Prezzo: 83.49 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Dimensioni delle particelle: 1200 #
Larghezza W: 13 mm
Spessore T: 3 mm
Colore: Giallo-verde
Codice JAN: 4518629050178
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M43D-1200
Codice componente
|
---|
M43D-1200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni delle particelle (#) | Larghezza W (mm) | Spessore T (mm) | Colore | Codice JAN | Codice Trusco | Massa (g) | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 1200 | 13 | 3 | Giallo-verde | 4518629050178 | 121-8034 | 100 | 1 scatola (10 pz) |
Loading...
Tipo prodotto | Mola per stampi | Lunghezza(mm) | 100 |
---|
Si trova sulla pagina di Mola per stampi YTM, il codice articolo è il seguente: M43D-1200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M43D-1200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensioni delle particelle(#)
Larghezza W(mm)
Spessore T(mm)
Colore
Codice JAN
Codice Trusco
Quantity
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M43D-1500 |
M43D-2000 |
M43D-3000 |
M43F-1200 |
M43F-1500 |
M43F-2000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni delle particelle (#) | Larghezza W (mm) | Spessore T (mm) | Colore | Codice JAN | Codice Trusco | Massa (g) | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 1500 | 13 | 3 | Azzurro | 4518629050185 | 121-8042 | 100 | 1 scatola (10 pz) | ||
104.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2000 | 13 | 3 | Lavanda | 4518629050192 | 121-8051 | 100 | 1 scatola (10 pz) | ||
104.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 3000 | 13 | 3 | Rosa chiaro | 4518629050208 | 121-8069 | 100 | 1 scatola (10 pz) | ||
80.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 1200 | 13 | 5 | Giallo-verde | 4518629050338 | 121-8115 | 150 | 1 scatola (10 pz) | ||
80.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 1500 | 13 | 5 | Azzurro | 4518629050345 | 121-8123 | 150 | 1 scatola (10 pz) | ||
138.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 2000 | 13 | 5 | Lavanda | 4518629050352 | 121-8131 | 150 | 1 scatola (10 pz) |