Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
484214
Product Type | Spazzola a tazza | Hair material | Filo in acciaio con elevato carico di rottura | Outer Diameter(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.5 | Mounting part | Vite | Thread Diameter | M10(P1.5) |
Max. Rotational Speed(rpm) | 9000 | Notes | Remarks: Ensure to wear protective gear such as safety cap, safety eyewear, etc. during work. | JAN Code | 4017359391747 |
Trusco Code | 484-0453 | Mass(g) | 920 |
Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza tipo con nodo, il codice articolo è il seguente: 484214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 484214.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali