Nastro adesivo in foglio di alluminio n.8290【30 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N8290-50-20-0.25-PACK

Codice componente
N8290-50-20-0.25-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

324.07 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.25 Adhesiveness 30.40 N (3,100 gf) / Width 25 mm
Tensile Strength 774.7 N (79.0 kgf) / Width 25 mm Color Details Silver Details Type Pack
Substrate Aluminum Glass Cloth Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Supporto tecnico