Nastro in alluminio n.8170 (lucido)【12-24 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Nastro in alluminio n.8170 (lucido)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8170-50-50-PACK
8170-75-50-PACK
8170-100-50-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

358.45 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 501 Box (24 Rolls)

401.61 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 751 Box (18 Rolls)

358.45 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1001 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 50
Thickness(mm) 0.08 Details Type Pack type Color Details Silver
Adhesiveness 4.00N/10mm Specifications With Release Paper Operating Temperature Range(°C) 0–100
Base Materials Aluminum Leaf (50 µm) Adhesive Acrylic Adhesive Paper Tube Color Brown

Supporto tecnico