Nastro biadesivo / Tyvek Housewrap, n. 690【10-15 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N690-75-20-0.42-BK-PACK
N690-100-20-0.42-BK-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

147.05 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 751 Box (15 Rolls)

132.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1001 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 20
Thickness(mm) 0.42 Color Details Black Tensile Strength 24N/cm
Stretch 10% Adhesive Strength (aluminum) [at -10°C](N/25mm) 34 Adhesive Strength (aluminum) [at 0°C](N/25mm) 33
Adhesive Strength (aluminum) [at 23°C](N/25mm) 25 Adhesive Strength (aluminum) [at 40°C](N/25mm) 14 Adhesive Strength (pine particleboard) [at -10°C](N/25mm) 8
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C](N/25mm) 13 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C](N/25mm) 19 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C](N/25mm) 15
Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at -10°C](N/25mm) 5 Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 0°C](N/25mm) 9 Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 23°C](N/25mm) 20
Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 40°C](N/25mm) 15

Supporto tecnico