Nastro ermetico impermeabile, per tutte le condizioni climatiche n. 6922 (nastro biadesivo)【10-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6922-50-20-0.5-PACK
N6922-75-20-0.5-PACK
N6922-100-20-0.5-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

134.50 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 501 Box (20 Rolls)

158.58 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 751 Box (15 Rolls)

142.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1001 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details Black Tensile Strength 20N/cm
Stretch 20% Adhesive Strength (aluminum) [at -10°C](N/25mm) 34 Adhesive Strength (aluminum) [at 0°C](N/25mm) 33
Adhesive Strength (aluminum) [at 23°C](N/25mm) 25 Adhesive Strength (aluminum) [at 40°C](N/25mm) 14 Adhesive Strength (pine particleboard) [at -10°C](N/25mm) 8
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C](N/25mm) 13 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C](N/25mm) 19 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C](N/25mm) 15
Adhesive Strength (non-woven moisture-permeable and waterproof fabric sheet) [at -10°C](N/25mm) 7 Adhesive Strength (non-woven moisture-permeable and waterproof fabric sheet) [at 0°C](N/25mm) 10 Adhesive Strength (non-woven moisture-permeable and waterproof fabric sheet) [at 23°C](N/25mm) 10
Adhesive Strength (non-woven moisture-permeable and waterproof fabric sheet) [at 40°C](N/25mm) 7

Supporto tecnico