Nastro ermetico impermeabile, per tutte le condizioni climatiche n. 6924 (nastro biadesivo)【15-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6924-50-20-0.4-PACK
N6924-75-20-0.4-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

128.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 501 Box (20 Rolls)

143.22 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 751 Box (15 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 20
Thickness(mm) 0.4 Color Details Black Tensile Strength 18N/cm
Stretch 18% Adhesive Strength (aluminum) [at -10°C](N/25mm) 30 Adhesive Strength (aluminum) [at 0°C](N/25mm) 32
Adhesive Strength (aluminum) [at 23°C](N/25mm) 24 Adhesive Strength (aluminum) [at 40°C](N/25mm) 14 Adhesive Strength (pine particleboard) [at -10°C](N/25mm) 8
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C](N/25mm) 13 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C](N/25mm) 18 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C](N/25mm) 15
Adhesive Strength (non-woven moisture-permeable and waterproof fabric sheet) [at -10°C](N/25mm) 5 Adhesive Strength (non-woven moisture-permeable and waterproof fabric sheet) [at 0°C](N/25mm) 8 Adhesive Strength (non-woven moisture-permeable and waterproof fabric sheet) [at 23°C](N/25mm) 8
Adhesive Strength (non-woven moisture-permeable and waterproof fabric sheet) [at 40°C](N/25mm) 7

Supporto tecnico