Chiave dinamometrica a marcatura, tipo timbro, Kanon, tipo N-MQLK

Chiave dinamometrica a marcatura, tipo timbro, Kanon, tipo N-MQLK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Never miss a place where bolts have not been tightened. The bolt head is marked "Pon". Commercially available socket-compatible type.
· Since marking is done automatically, there is no need to perform marking work after tightening. Truly the last word in error-proofing.
· Marking is performed after the completion of tightening, serving as "the evidence of proper tightening."
· The torque wrench's socket supports one commercially available deep socket. (Note: Mounting hole machining is required.)
· The ink used is an oil-based ink made by Shachihata, so the marks are non-erasable.
· For each ink charge, sockets of 8 to 13 mm in size can be filled approximately 1,500 times. The 14-24 mm products allow marking approximately 6,000 times.
· Red ink is included as an accessory.
· Its simple structure makes maintenance easy
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N50MQLK
N100MQLK
N140MQLK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(mm)
Attacco quadro
(mm)
Parte testa (H)
(mm)
Parte testa (G)
(mm)
Parte testa (S)
(mm)
Parte testa (R)
(mm)
Corpo principale (A)
(mm)
Corpo principale (B)
(mm)
Corpo principale (øC)
(mm)
Massa
(g)
Dimensioni prese supportate
(mm)
Quantità nella confezione

534.00 €

1 Disponibile 22 giorni 10–500.52541809.53(3/8″)541132162511.4205508~241 pc. / 1 pz

560.46 €

1 Disponibile 7 giorni 20~100135228012.7(1/2″)571439.419.727.512.421.789013~241 pc. / 1 pz

565.71 €

1 Disponibile 22 giorni 40~140139232012.7(1/2″)571439.419.727.512.421.795013~241 pc. / 1 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo Monkey Testa sostituibile N/A Precisione coppia(±%) 3
Puntatore attrito (Y/N) NA Accessori Hex wrench and permanent oil marker Quantità nella confezione 1 pc. / 1 pz

Supporto tecnico