Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
12QCK |
25QCK |
50QCK |
100QCK |
200QCK |
280QCK-A |
440QCK |
700QCK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chiave dinamometrica applicabile | Attacco quadro (mm) | Parte testa (G) (mm) | Parte testa (S) (mm) | Parte testa (R) (mm) | Parte testa (T) (mm) | Parte testa (L1) (mm) | Parte testa (φD1) (mm) | Parte testa (φD2) (mm) | Quantità nella confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | N60・N120LCK、SPCK、N6・N12GCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL | 6.35(1/4″) | 7.5 | 24 | 12 | 19 | 45 | 10 | 16 | 1 pc. | |
133.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | N60~N230LCK、SPCK、N25GCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL | 9.53(3/8″) | 11 | 31 | 15.5 | 25 | 45 | 10 | 16 | 1 pc. | |
134.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | N450LCK、SPCK、N50GCK、N500FCK、DLT-N50、DTCN50EXL、N230・N450LCK-DR | 9.53(3/8″) | 11 | 32 | 16 | 25 | 55 | 12 | 18 | 1 pc. | |
88.62 € 46.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | N900LCK、SPCK、N100・N140、GCK、N1000FCK、DLT-N100、DTC-N100EXL、N900LCK-DR | 12.7(1/2″) | 14 | 39.4 | 19.7 | 31 | 65 | 15 | 24 | 1 pc. | ||
232.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | N1800LCK、SPCK、N1500FCK、DLT-N200、DTC-N200EXL、N1800LCK-DR | 12.7(1/2″) | 14 | 46 | 23 | 33 | 80 | 18 | 26 | 1 pc. | |
130.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | N2800LCK、SPCK、N2300FCK、DTC-N300EXL、N2800LCK-DR | 19.05(3/4″) | 20 | 54 | 27 | 42.5 | 100 | 22 | 30 | 1 pc. | |
147.27 € | 1 | 6 giorni | N4400LCK、SPCK | 19.05(3/4″) | 20 | 54 | 27 | 42.5 | 100 | 22 | 30 | 1 pc. | ||
188.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | N5600・N7000LCK、DTC-N500EXL | 19.05(3/4″) | 20 | 68 | 34 | 50 | 125 | 30 | 41 | 1 pc. |
Loading...
Tipo prodotto | Testa di ricambio | Testa sostituibile | Disponibile | Tipo di testa sostituibile | Testa a cricchetto |
---|---|---|---|---|---|
Puntatore attrito (Y/N) | NA | Quantità nella confezione | 1 pc. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Chiave dinamometrica applicabile
Attacco quadro(mm)
Quantità nella confezione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali