Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LF4-TP-N
Codice componente
|
---|
LF4-TP-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | M1 (mm) | N (mm) | T (mm) | d (mm) | Mass (g) | Nut mass (g) | Nut Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.17 € | 1 | 8 giorni | 47.5 | 107.8 | 45 | 10 | 208.3 | 6 | 1.0 | 7 | 53 | 40 | 1210 | 380 | φ45 |
Loading...
θ(°) | 40 | Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.0025 |
---|
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio rotante NAKANE, tipo a velocità elevata, impermeabile, LF, TP, con dado punzonato a freddo, il codice articolo è il seguente: LF4-TP-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LF4-TP-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
M(mm)
M1(mm)
N(mm)
T(mm)
d(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LF2-TP-N |
LF3-TP-N |
LF5-TP-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | M1 (mm) | N (mm) | T (mm) | d (mm) | Mass (g) | Nut mass (g) | Nut Outer Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321.99 € | 1 | 8 giorni | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 6 | 128.5 | 3 | 0.8 | 4 | 32.5 | 24 | 260 | 130 | φ34.7 | ||
377.30 € | 1 | 8 giorni | 32 | 85.5 | 34.7 | 8 | 155.5 | 5 | 1.0 | 5 | 38 | 28 | 510 | 130 | φ34.7 | ||
840.36 € | 1 | 8 giorni | 53 | 136 | 62 | 14 | 261.5 | 7.3 | 1.0 | 9 | 72.5 | 54 | 2860 | 860 | φ62 |