Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DT-AKO-253
Other | Opzione | Color | Gold x gun metal S | Material | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Size | 5×50mm | JAN Code | 4954458162857 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di DT Aluminum Carabiner with O-Ring 5 mm, il codice articolo è il seguente: DT-AKO-253.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DT-AKO-253.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali