Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3009.040
Codice componente
|
---|
3009.040 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di prodotto | Testa (diametro) (mm) | Testa (lunghezza) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale della testa | Materiale dell'impugnatura | Housing | Insert 1 | Insert 2 | Insert | Alloggiamento | Inserto 1 | Inserto 2 | Inserto | Impugnatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 40 | 110 | 330 | Altro | Quercia | cast steel | Soft metal, silver | Soft metal, silver | - | acciaio fuso | Metallo morbido, argento | Metallo morbido, argento | - | - | - |
Loading...
Type of product | Hammer | GS | yes | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes | Tipo di prodotto | Martello | GS | sì |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Mazze SIMPLEX, con sede in acciaio da getti e manico legno hickory, il codice articolo è il seguente: 3009.040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3009.040.
Configura
Proprietà di base
Insert
Inserto
Impugnatura
Tipo
Tipo di prodotto
Testa (diametro)(mm)
Testa (lunghezza)(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale della testa
Materiale dell'impugnatura
Housing
Insert 1
Insert 2
Alloggiamento
Inserto 1
Inserto 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3001.060 |
3001.080 |
3001.082 |
3009.050 |
3009.060 |
3009.080 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di prodotto | Testa (diametro) (mm) | Testa (lunghezza) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale della testa | Materiale dell'impugnatura | Housing | Insert 1 | Insert 2 | Insert | Alloggiamento | Inserto 1 | Inserto 2 | Inserto | Impugnatura | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.53 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 60 | 145 | 405 | Resina | Quercia | cast steel | TPE soft, blue | TPE soft, blue | - | acciaio fuso | TPE morbido, blu | TPE morbido, blu | - | - | - | |||
84.94 € | 1 | 3 giorni | - | Martello per una sola mano | 80 | 175 | 490 | Resina | Quercia | Cast iron | - | - | TPE soft, blue | Ghisa temperata | - | - | TPE morbido, blu | - | 2775 | |||
84.94 € | 1 | 3 giorni | - | Martello per una sola mano | 80 | 175 | 325 | Resina | Quercia | Cast iron | - | - | TPE soft, blue | Ghisa temperata | - | - | TPE morbido, blu | extra corto | 2675 | |||
59.78 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 50 | 135 | 350 | Altro | Quercia | cast steel | Soft metal, silver | Soft metal, silver | - | acciaio fuso | Metallo morbido, argento | Metallo morbido, argento | - | - | - | |||
76.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 60 | 145 | 405 | Altro | Quercia | cast steel | Soft metal, silver | Soft metal, silver | - | acciaio fuso | Metallo morbido, argento | Metallo morbido, argento | - | - | - | |||
132.71 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 80 | 175 | 490 | Altro | Quercia | cast steel | Soft metal, silver | Soft metal, silver | - | acciaio fuso | Metallo morbido, argento | Metallo morbido, argento | - | - | - |