Manico MAXXCRAFT Hickory, per mazzuolo locksmith's MAXXCRAFT (3244.160)

Manico MAXXCRAFT Hickory, per mazzuolo locksmith's MAXXCRAFT 3244.160

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3244.160

Marca: HALDER

Prezzo: 46.45

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Type of product: Forestry Tools

handle length: 780 mm

GS: -

Tipo di prodotto: Attrezzi forestali

lunghezza impugnatura: 780 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3244.160

Codice componente
3244.160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType of product handle length
(mm)
GS Tipo di prodotto lunghezza impugnatura
(mm)
GS

46.45 €

1 3 giorni 10Forestry Tools780-Attrezzi forestali780-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Parte Materiale dell'impugnatura Hickory Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Si trova sulla pagina di Manico MAXXCRAFT Hickory, per mazzuolo locksmith's MAXXCRAFT, il codice articolo è il seguente: 3244.160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3244.160.

Tipologia prodotto

Codice componente
3244.750
3266.003
3266.005
3266.008
3266.010
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSType of product handle length
(mm)
GS Tipo di prodotto lunghezza impugnatura
(mm)
GS

36.07 €

1 3 giorni 10Forestry Tools685-Attrezzi forestali685-

7.14 €

1 3 giorni 10Handle265yesImpugnatura265

7.83 €

1 3 giorni 10Handle280yesImpugnatura280

8.58 €

1 3 giorni 10Handle305yesImpugnatura305

10.16 €

1 3 giorni 10Handle310yesImpugnatura310

Supporto tecnico