• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mazzuoli SUPERCRAFT, impugnatura ergonomica (Codici componente)

Mazzuoli SUPERCRAFT, impugnatura ergonomica
SUPERCRAFT
La testa del mazzuolo Supercraft è pieno di pallini d'acciaio. Ciò significa che quando il pezzo viene impattato, l'energia del colpo viene trasferita con un leggero ritardo. Questo riduce l'effetto di rimbalzo, permettendo quindi un impatto estremamente forte senza vibrazioni, che salvaguarda anche le articolazioni del braccio. Un ulteriore vantaggio rispetto alle mazze d'acciaio è il livello di rumore ridotto.

SECURAL
Il rapporto della massa inserita nella testa del mazzuolo è ottimamente calibrato alle proprietà elastiche degli inserti battenti. Questo, insieme con il basso peso complessivo del martello assicura un utilizzo particolarmente confortevole per le articolazioni del braccio.
Grazie ai suoi inserti rettangolari, Secural è il mazzuolo perfetto per lavori negli angoli e negli spigoli.
La saldatura longitudinale del mazzuolo garantisce una connessione assolutamente inscindibile tra testa e manico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3366.080

Codice componente
3366.080
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale della testa Materiale dell'impugnatura Type of product Housing Insert non-rebound GS Conflict Minerals free REACH compliant Tipo di prodotto Inserto antirimbalzo GS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

194.44 €

1 3 giorni 1080168380NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano

Si trova sulla pagina di Mazzuoli SUPERCRAFT, impugnatura ergonomica, il codice articolo è il seguente: 3366.080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3366.080.

Tipologia prodotto

Codice componente
3366.035
3366.040
3366.045
3366.081
3366.107
3377.025
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale della testa Materiale dell'impugnatura Type of product Housing Insert non-rebound GS Conflict Minerals free REACH compliant Tipo di prodotto Inserto antirimbalzo GS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

35.87 €

1 3 giorni 1035110335NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco

34.82 €

1 Stesso giorno

Stock

1040115360NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco

47.76 €

1 3 giorni 1045120365NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco

230.95 €

1 3 giorni 1080200880NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco

355.51 €

1 3 giorni 101002101000NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco

35.09 €

1 3 giorni 1025105270NylonFerroNylon (White), HardSupercraft No-recoil Hammer, with Stainless Steel Handle-----------

Supporto tecnico