Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3366.060
Codice componente
|
---|
3366.060 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Testa (diametro) (mm) | Testa (lunghezza) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale della testa | Materiale dell'impugnatura | Type of product | Housing | Insert | non-rebound | GS | Conflict Minerals free | REACH compliant | Tipo di prodotto | Inserto | antirimbalzo | GS | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.39 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | 145 | 370 | Nylon | Hickory | Hammer | - | Nylon, white | yes | yes | yes | yes | Martello | Nylon, bianco | sì | sì | sì | sì |
Loading...
Tipo di prodotto | Martello per una sola mano |
---|
Si trova sulla pagina di Mazzuoli SUPERCRAFT, impugnatura ergonomica, il codice articolo è il seguente: 3366.060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3366.060.
Configura
Proprietà di base
Housing
Tipo
Testa (diametro)(mm)
Testa (lunghezza)(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale della testa
Materiale dell'impugnatura
Type of product
Insert
non-rebound
GS
Conflict Minerals free
REACH compliant
Tipo di prodotto
Inserto
antirimbalzo
GS
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3366.035 |
3366.040 |
3366.045 |
3366.070 |
3366.080 |
3366.081 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Testa (diametro) (mm) | Testa (lunghezza) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale della testa | Materiale dell'impugnatura | Type of product | Housing | Insert | non-rebound | GS | Conflict Minerals free | REACH compliant | Tipo di prodotto | Inserto | antirimbalzo | GS | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.87 € | 1 | 3 giorni | 10 | 35 | 110 | 335 | Nylon | Hickory | Hammer | - | Nylon, white | yes | yes | yes | yes | Martello | Nylon, bianco | sì | sì | sì | sì | |||
34.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 115 | 360 | Nylon | Hickory | Hammer | - | Nylon, white | yes | yes | yes | yes | Martello | Nylon, bianco | sì | sì | sì | sì | |||
47.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 45 | 120 | 365 | Nylon | Hickory | Hammer | - | Nylon, white | yes | yes | yes | yes | Martello | Nylon, bianco | sì | sì | sì | sì | |||
114.24 € | 1 | 3 giorni | 10 | 70 | 150 | 370 | Nylon | Hickory | Hammer | - | Nylon, white | yes | yes | yes | yes | Martello | Nylon, bianco | sì | sì | sì | sì | |||
194.44 € | 1 | 3 giorni | 10 | 80 | 168 | 380 | Nylon | Hickory | Hammer | - | Nylon, white | yes | yes | yes | yes | Martello | Nylon, bianco | sì | sì | sì | sì | |||
230.95 € | 1 | 3 giorni | 10 | 80 | 200 | 880 | Nylon | Hickory | Hammer | - | Nylon, white | yes | yes | yes | yes | Martello | Nylon, bianco | sì | sì | sì | sì |