Inserti SECURAL (3511.040)

Inserti SECURAL 3511.040

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3511.040

Marca: HALDER

Prezzo: 4.60

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Width: 40 mm

Length: 30 mm

Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 30 mm

Peso: - g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3511.040

Codice componente
3511.040
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSWidth
(mm)
Length
(mm)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Peso
(g)

4.60 €

1 3 giorni 1040304030-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Parte Materiale della testa Poliuretano (PU) Type of product Insert
Insert Polyurethane, yellow, rectangular Conflict Minerals free yes REACH compliant yes
Tipo di prodotto Inserto Inserto Poliuretano, giallo, rettangolare Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH

Si trova sulla pagina di Inserti SECURAL, il codice articolo è il seguente: 3511.040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3511.040.

Tipologia prodotto

Codice componente
3511.045
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSWidth
(mm)
Length
(mm)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Peso
(g)

4.37 €

1 3 giorni -4535453555

Supporto tecnico