Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22360.0020
Codice componente
|
---|
22360.0020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material (Pin) | 材質(グリップ) | Material (Molla) | d4 (mm) | l1 Size Range (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Location hole (mm) | Clamping force (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | 8 | 9.5 | 38 | 17.5 | 0 - 5 | 6.5 | 30.2 | 11 | 3 | 8 | 16 |
Loading...
Pin Diameter(mm) | yes | Adjustable Range(mm) | yes | Temperature max.(℃) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature min.(℃) | -30 | Materiale | Stainless steel 1.4305 | Molla | Stainless steel |
Handle | Thermoplastic PA 6, grey | Handle version | Ergonomic Handle (only for socket pins) | Product Filter | Stainless steel |
Si trova sulla pagina di Imbastitori, autobloccanti, a lunghezza variabile, il codice articolo è il seguente: 22360.0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22360.0020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Material (Pin)
材質(グリップ)
Material (Molla)
d4(mm)
l1 Size Range(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Location hole(mm)
Clamping force(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22360.0010 |
22360.0012 |
22360.0022 |
22360.0030 |
22360.0032 |
22360.0040 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Material (Pin) | 材質(グリップ) | Material (Molla) | d4 (mm) | l1 Size Range (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Location hole (mm) | Clamping force (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 7 | 38 | 17.5 | 0 - 5 | 5 | 30.2 | 11 | 3 | 6 | 16 | |||
28.89 € | 1 | 3 giorni | 10 | 6 | 7 | 38 | 17.5 | 5 - 10 | 5 | 30.2 | 11 | 3 | 6 | 18 | |||
29.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 9.5 | 38 | 17.5 | 5 - 10 | 6.5 | 30.2 | 11 | 3 | 8 | 18 | |||
34.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 47 | 23 | 0 - 5 | 8.7 | 36 | 11 | 4 | 10 | 21 | |||
34.40 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | 12 | 47 | 23 | 5 - 10 | 8.7 | 36 | 11 | 4 | 10 | 23 | |||
35.95 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 14 | 47 | 23 | 0 - 5 | 9.4 | 36 | 13.5 | 4 | 12 | 21 |