Coated Arc Welding Rod for Cast Iron GRICAST1

Coated Arc Welding Rod for Cast Iron GRICAST1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GRICAST1-3.2-5

Codice componente
GRICAST1-3.2-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

846.56 €

1 6 giorni 1 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole diameter(mm) 3.2 Pole length(mm) 350
Current range, lower(A) 70~100 Standard Color White 0.2% Resistance(N/mm2) 237
Tensile Strength(N/mm2) 382 Stretch(%) 14 Covering Black Lead Type
JIS Standard ECNi-CI AWS Standard ENi-CI Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Supporto tecnico