Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GN-311-3.2-5 |
GN-311-4-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pole diameter (mm) | Current range, lower (A) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502.64 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 60–100 | 1 Case (5 kg) | ||
489.41 € | 1 | 6 giorni | 4 | 90~140 | 1 Case (5 kg) |
Loading...
Product Type | Barra per saldatura | Pole length(mm) | 350 | Standard Color | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength(N/mm2) | 635 | Covering | Black Lead Type | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
Configura
Proprietà di base
Pole diameter(mm)
Current range, lower(A)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali