MIG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-100S

MIG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-100S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GN-100S-1.2-12.5

Codice componente
GN-100S-1.2-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

1,719.57 €

1 6 giorni 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Filo per saldatura Wire Diameter(mm) 1.2 Current range, lower(A) 70~110
0.2% Resistance(N/mm2) 250 Tensile Strength(N/mm2) 455 Stretch(%) 40
Welding Voltage(V) 20–30 Gas Flow Rate(l/min) Pure Ar or Ar + 2% O2 15 to 25 JIS Standard YNi-1
AWS Standard ERNi-1 Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Supporto tecnico