Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GN-100T-1.6-5 |
GN-100T-2-5 |
GN-100T-2.4-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pole diameter (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
661.37 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 1 Case (5 kg) | ||
650.79 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1 Case (5 kg) | ||
648.14 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 1 Case (5 kg) |
Loading...
Product Type | Barra per saldatura | Pole length(mm) | 1000 | Standard Color | White |
---|---|---|---|---|---|
0.2% Resistance(N/mm2) | 265 | Tensile Strength(N/mm2) | 447 | Stretch(%) | 38 |
JIS Standard | YNi-1 | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
Configura
Proprietà di base
Pole diameter(mm)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali