Fe-Ni Type TIG Welding Rod for Cast Iron Welding GN-55T

Fe-Ni Type TIG Welding Rod for Cast Iron Welding GN-55T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GN-55T-1.6-5
GN-55T-2-5
GN-55T-2.6-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

621.69 €

1 6 giorni 1.61 Case (5 kg)

608.46 €

1 6 giorni 21 Case (5 kg)

595.24 €

1 6 giorni 2.61 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 Standard Color Black
Tensile Strength(N/mm2) 480 Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Supporto tecnico