Shielded Metal Arc Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309L

Shielded Metal Arc Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-309L-2.6-4
HS-309L-3.2-5
HS-309L-4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Amount Of Content

104.01 €

1 Disponibile 6 giorni 2.630050~801 Case (4 kg)

127.09 €

1 6 giorni 3.235080–1201 Case (5 kg)

124.69 €

1 6 giorni 4350110~1501 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Standard Color Yellow-Green Tensile Strength(N/mm2) 560
Stretch(%) 44 Shock Value (2 V Notch, RT)(J) 100 Covering Lime Titania Type
JIS Standard ES309L-16

Supporto tecnico