TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308T

TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-308T-1.2-5
HS-308T-1.6-5
HS-308T-2-5
HS-308T-2.4-5
HS-308T-3.2-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

105.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21 Case (5 kg)

103.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1.61 Case (5 kg)

100.65 €

1 Disponibile 6 giorni 21 Case (5 kg)

98.25 €

1 Disponibile 6 giorni 2.41 Case (5 kg)

95.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.21 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 Standard Color Yellow
0.2% Resistance(N/mm2) 480 Tensile Strength(N/mm2) 600 Stretch(%) 44
JIS Standard YS308 AWS Standard ER308 Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Supporto tecnico