TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308LT

TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308LT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-308LT-1.2-5
HS-308LT-1.6-5
HS-308LT-2-5
HS-308LT-2.4-5
HS-308LT-3.2-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

119.88 €

1 6 giorni 1.21 Case (5 kg)

117.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1.61 Case (5 kg)

115.08 €

1 Disponibile 6 giorni 21 Case (5 kg)

112.67 €

1 Disponibile 6 giorni 2.41 Case (5 kg)

110.27 €

1 Disponibile 6 giorni 3.21 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 Standard Color Red
0.2% Resistance(N/mm2) 400 Tensile Strength(N/mm2) 580 Stretch(%) 46
JIS Standard YS308L AWS Standard ER308L Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Supporto tecnico