TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309T

TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-309T-1.2-5
HS-309T-1.6-5
HS-309T-2-5
HS-309T-2.4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

129.51 €

1 6 giorni 1.21 Case (5 kg)

127.09 €

1 6 giorni 1.61 Case (5 kg)

124.69 €

1 6 giorni 21 Case (5 kg)

122.29 €

1 6 giorni 2.41 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 Standard Color Black
0.2% Resistance(N/mm2) 420 Tensile Strength(N/mm2) 605 Stretch(%) 39
JIS Standard YS309 AWS Standard ER309 Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Supporto tecnico