Scaffalatura regolare serie Luminous 25mm

Scaffalatura regolare serie Luminous 25mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NLF6090-3
  • NLF6012-4
  • NLF9090-3
  • NLF9012-4
  • NLF9015-5
  • NLH4615-4
  • NLH6051-3
  • NLH6090-3
  • NLH6012-4
  • NLH6015-4
  • NLH6018-5
  • NLH7667-3
  • NLH7690-3
  • NLH7612-4
  • NLH7615-4
  • NLH7618-5
  • NLH9012-4
  • NLH9015-4
  • NLH9018-5
  • NLH1215-4
  • NLH1218-5
  • NLH1515-4
  • NLH1518-5
  • NLH1815-4
  • NLH1818-5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NLH6051-3

Codice componente
NLH6051-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

206.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Tipo autonomo Material Acciaio Frontage(mm) 610
Depth(mm) 460 Height(mm) 525 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3
Product Type Peso medio (200kg–500kg) Product Details Regular Series Depth 46 cm Series Diameter(mm) 25
Shelf Load Capacity(kg) 250 JAN Code 4548934252042 Weight(kg) 9.3
Material Details Steel (Chrome plating) Set Content Steel Shelf (shelf board) x 3, Sleeve (parts for installing shelf boards) x 14, Pole x 4, Nylon Caster (with stoppers) x 2, Nylon Caster (no stoppers) x 2, Standard Adjuster x 4, Wrench x 1 (for installing casters) Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Scaffalatura regolare serie Luminous 25mm, il codice articolo è il seguente: NLH6051-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NLH6051-3.

Supporto tecnico