Neji-Saurus Z PZ-60

Neji-Saurus Z PZ-60

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Neji-Saurus Z PZ-60
  • Example of Use
  • Example of Use
  • Example of Use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PZ-60

Codice componente
PZ-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

40.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Overall Length(mm) 190 With or without spring N/A
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Set / Single Item Single Item Product Type Longnose Pliers (For Low Head Screws / Small Screws)
Blade hardness HRC60±2 Screw Shape Pan Head Screw/Torus Screw Gripping tip part(φ mm) 2-5.5
Material High Carbon Steel Weight(g) 180 Features Thin plates can be firmly secured with the new lateral design (gear teeth) of this product, and thin wires can be cut by applying minimal strength to the jaw part of this product. Low head screws (truss screws) can also be removed with its unique vertical design.
RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Neji-Saurus Z PZ-60, il codice articolo è il seguente: PZ-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PZ-60.

Supporto tecnico