Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Mezzo ripiano serie Luminous 25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS4525-H

Codice componente
SS4525-H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

18.53 €

7 giorni Steel (Chrome plating)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Frontage(mm) 460 Depth(mm) 250
Product Type Opzione tipo a peso leggero Other Opzione Product Details Half Shelf
Applicable Rack 25 mm Series Shelf Load Capacity(kg) 20 JAN Code 4524871212974
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Mezzo ripiano serie Luminous 25mm, il codice articolo è il seguente: SS4525-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS4525-H.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico