Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
354042
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.5 | Cord | Static Electricity-2 |
Amount Of Content | 1 Roll (5 m) |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo Denkitor®, il codice articolo è il seguente: 354042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 354042.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali