Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AGFC-10 |
AGFC-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Maximum Number of Rotation (min-1) | Mass (g) | Ordering Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.86 € | 1 | 6 giorni | Ferro / Per calcestruzzo, malta | 255 | 2.4 | 5900 | 4920350003871 | 492-3421 | 5900 | 880 | 1 pc. | ||
193.00 € | 1 | 6 giorni | Per calcestruzzo, malta | 305 | 2.8 | 5000 | 4920350003888 | 492-3430 | 5000 | 1000 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 30.5 | Tip Height(mm) | 10 | Packaging Quantity(Sheets) | 1 |
Included ring bore diameter(mm) | 20・22・25.4 | Base Metal Material | Tool Steel | Chip Material | Diamond Abrasive Grain |
Ordering Unit | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Application
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Ordering Unit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali