Fresa diamantata per calcestruzzo, Multi-Layer Plus WAG

Fresa diamantata per calcestruzzo, Multi-Layer Plus WAG
  • Sconto volumi elevati
Mette in risalto la Trattamento superficiale di taglio e la durata Strumento .
[Caratteristiche]
· Dotato di grani abrasivi diamantati contigui che mantengono l'affilatura all'infinito.
· Tipo ondulato con affilatura Liscio , consigliato per la scanalatura.
[Applicazioni]
· Per tagliare e scanalare calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo secondario, mattoni, blocchi, malta, ardesia, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WAG-105
WAG-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Maximum Number of Rotation
(min-1)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
Ordering Unit

59.68 €

1 Disponibile 6 giorni 105220145004920350003406492-344814500151001 pc.

76.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1252.222122004920350004328492-345612200201601 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Specifications A secco
Application Per calcestruzzo, malta Tip Height(mm) 7 Packaging Quantity(Sheets) 1
Base Metal Material Tool Steel Chip Material Diamond Abrasive Grain Ordering Unit 1 pc.

Supporto tecnico