Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARB-180
Work material | Legno | Chip | Carburo | Reference cutting thickness (Iron)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.5 | The Number of Teeth(P) | 56 |
Main Body Thickness(mm) | 1 | Blade symbol | CB | Hole Diameter(mm) | 20 |
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 5500 | JAN Code | 4920350003048 | Compatible Model | Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Circular Saw, Rechargeable Circular Saw |
Low-noise slit | Included |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali