Lama per sega circolare per acciaio rinforzato FD (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FD19-110
FD38-135S
FD51-180S
FD-135S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Reference cutting thickness
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code Compatible Model

80.63 €

5 Disponibile 6 giorni D19 or Less1101.5241.115 (With Flange)4920350200539Dedicated Machine: IKK DFC-19C DFC-20A

81.06 €

5 Disponibile 6 giorni D38 or Less1351.6301.2Spline4920350300420Dedicated Machine: Diamond SDC-38A SDC-32C1

109.61 €

1 Disponibile 6 giorni D51 or Less1801.8381.4Spline4920350002645Dedicated Machine: Diamond SDC-51E

81.06 €

5 Disponibile 6 giorni D32 or Less1351.4301.1Spline4920350300413Dedicated Machine: Diamond SDC-32C1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Barra di ferro Chip Cermet

Supporto tecnico