Lama per sega circolare per PVC e plastica GTS-EP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GTS-EP-255-100
GTS-EP-305-100
GTS-EP-355-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code

263.62 €

1 Disponibile 6 giorni 25521.440004920350004144

343.18 €

1 Disponibile 6 giorni 3052.41.840004920350004151

314.08 €

1 Disponibile 6 giorni 35532.235004920350004168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Cloruro di polivinile, plastica Chip Carburo The Number of Teeth(P) 100
Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 25.4 Compatible Model Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico