Lama per sega circolare per ferro e acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UT-180W

Codice componente
UT-180W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

83.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro Chip Cermet Reference cutting thickness (Iron)(mm) 6
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) 3 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.4
The Number of Teeth(P) 40 Hole Diameter(mm) 20 Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 5500
JAN Code 4920350003901 Trusco Code 452-2362 Mass(g) 300
Material (base metal) Tool Steel 1 pc.

Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare per ferro e acciaio inox, il codice articolo è il seguente: UT-180W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UT-180W.

Supporto tecnico