miniQuickFC (MQFC50A)

miniQuickFC MQFC50A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MQFC50A

Marca: NEWREGISTON

Prezzo: 5.18

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Outer diameter Dimensions: 50 mm

Particle Size: 120 #

Maximum Operating Circumferential Rotations: 24070 rpm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MQFC50A

Codice componente
MQFC50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations
(rpm)

5.18 €

10 Disponibile 6 giorni 5012024070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto Work material General steel / Acciaio inox / Alluminio Maximum operating rotation speed(m/s) 63

Si trova sulla pagina di miniQuickFC, il codice articolo è il seguente: MQFC50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MQFC50A.

Tipologia prodotto

Codice componente
MQFC50H
MQFC50S
MQFC50T
MQFC75A
MQFC75H
MQFC75S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations
(rpm)

5.18 €

10 Disponibile 6 giorni 5032024070

5.18 €

10 Disponibile 6 giorni 5060024070

5.18 €

10 Disponibile 6 giorni 5024024070

12.53 €

10 Disponibile 6 giorni 7512016050

12.53 €

10 Disponibile 6 giorni 7532016050

12.53 €

10 Disponibile 6 giorni 7560016050

Supporto tecnico